PMP10610

레퍼런스 디자인 - CISPR 25 클래스 5 규정을 준수하는 오토모티브용 EMI 최적화 12W SEPIC 전원 공급 장치

PMP10610

설계 파일

개요

The PMP10610 is a 12W SEPIC power supply reference design for automotive applications. It takes 12V nominal input voltage, and generates a 12V @ 1A output with 92% peak efficiency. The SEPIC converter topology allows voltage step-up and step-down conversion. The design covers a wide input range of 4.5V to 20V. When using it in the 12V car battery system, the design can operate uninterrupted during vehicle start-stop. The reference design features the LM3481 as the SEPIC controller, and it is available in automotive grade AEC-Q100 Grade 1. The design uses single coupled inductor to achieve compact solution size. The component area of the SEPIC is about 24 x 30mm (1.2 x 0.95inch). The reference board is layout-optimized for improved EMI performance, and there is an optional input EMI filter section on the board. The board is tested under the automotive EMC standard, CISPR 25, and its conducted emissions are in compliance with the CISPR 25 Class 5 limits.

특징
  • Single coupled inductor SEPIC converter design
  • 4.5V to 20V input voltage range
  • High efficiency, 92% peak
  • EMI optimized design, in compliance with CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard
  • LM3481 controller, AEC-Q100 qualified version available
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
출력 전압 옵션 PMP10610.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA33.PDF (1403 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF66.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAF7.ZIP (320 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF67.PDF (325 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRF65.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10610 Test Results 2015. 6. 11