PMP10630

PMP10630

설계 파일

개요

The PMP10630 reference design is a complete high density power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA. This design uses an optimal combination of SIMPLE SWITCHER® modules and LDOs to provide all the necessary voltage rails in a small solution size of 36 x 43 mm (1.4 x 1.7 inch). The design includes the LMZ31704 LMZ3 series module to power the core rail and three LMZ21700/1 Nano series modules. The design manages the proper power sequencing using LM3880 sequencer, and it also has an optional DDR3 memory power supply featuring the LP2998 DDR termination regulator. The reference design takes 12V DC input voltage, and the total output power is 6W.

특징
  • Complete power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA
  • Ease of design and high density with SIMPLE SWITCHER® power modules
  • Simple and flexible power sequencing with LM3880
  • Compact solution size, 1.4 x 1.7 inch (36 x 43 mm)
  • Provide DDR3 termination power with LP2998
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
출력 전압 옵션 PMP10630.1 PMP10630.2 PMP10630.3 PMP10630.4 PMP10630.5 PMP10630.6 PMP10630.7
입력 전압(최소)(V) 12 12 12 12 12 12 12
입력 전압(최대)(V) 12 12 12 12 12 12 12
Vout(공칭값) (V) .9 .95 1.2 3.3 1.5 1.8 1
Iout(최대)(A) 3.651 .075 .173 .009 .003 .889 .816
출력 전력(W) 3.2859 .0712 .2076 .0297 .0045 1.6002 .816
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU915.PDF (1015 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE81.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA47.ZIP (406 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE82.PDF (604 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRE80.PDF (615 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3991 — 300mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74701 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22901 — 3.6V, 0.5A, 78mΩ, 22nA 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

LP2998 — 1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터(셧다운 핀 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ21700 — 3.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 0.65A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ21701 — 3.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 1A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ31704 — 전류 공유 가능 2.95V~17V, 4A 스텝다운 전원 모듈(10x10x4.3mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880 — 고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10630 Test Results 2015. 4. 13