PMP10723

PMP10723

설계 파일

개요

PMP10723은 9VIN~16VIN의 입력 전압을 받고 53V/400mA 출력을 제공하는 절연 출력 플라이백 솔루션입니다. 2차 제어를 사용하면 뛰어난 부하 조정 성능을 달성할 수 있습니다. 또한 변압기 매개 변수를 변경하는 것만으로 다른 절연 고전압 애플리케이션까지 확장하여 다룰 수 있습니다.

특징
  • 절연 출력
  • 우수한 부하 조정
  • 피크 전류 모드 제어
  • 기타 절연 애플리케이션에 유연하게 적용 가능
출력 전압 옵션 PMP10723.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 53
Iout(최대)(A) .4
출력 전력(W) 21.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBM2.PDF (1297 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKS5.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBX5.ZIP (56 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKS4.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10723 Test Results 2016. 3. 15
기술 문서 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016. 9. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10666 — 고전압 레이저 플래시 드라이브용 낮은 Vin 플라이백 레퍼런스 디자인