PMP10861

PMP10861

설계 파일

개요

PMP10861은 24V에서 12V/3.4A로의 절연 변환을 위해 능동 클램프 포워드 컨버터를 사용합니다. 이 보드에는 역방향 입력 연결, 출력 과전류 방지, 출력 과전압 보호, 입력 돌입 전류 제한 회로가 통합되어 있습니다. 9-36V의 넓은 입력 전압 범위로 24V 입력 전압에서 89.5% 이상의 피크 효율을 달성합니다. 모든 부품의 온도 상승은 전부하 조건에서 30oC 미만입니다.

특징
  • 24V-12V/3.4A 능동 클램프 포워드 컨버터
  • 9V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 통합 보호: 역방향 입력 연결, 출력 과전류 방지, 출력 과전압 보호
  • 24V 입력으로 피크 89.5% 효율
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP10861.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3.4
출력 전력(W) 40.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCN4.PDF (2621 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROR7.PDF (268 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROR6.PDF (172 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROR9.ZIP (1794 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCX0.ZIP (479 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROR8.PDF (725 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROR5.PDF (247 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331 — 고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2590 — 3V~20V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10861 Test Results 2016. 11. 21