PMP11302

PMP11302

설계 파일

개요

PMP11302는 직렬 연결된 외부 MOSFET을 사용한 UCC28881 기반의 고전압(166VAC~528VAC) 벅 컨버터 설계로, 높은 전압 변환 비율을 달성합니다. 24V/100mA는 UCC28881 벅 컨버터가 제공하며, 그 다음은 TLV70450 LDO로 5V/20mA 출력을 제공합니다.

특징
  • 166VAC~528VAC 고전압 입력
  • 벅 컨버터(캐스코드-MOSFET 포함)
  • 24V/100mA 및 5V/20mA 출력
  • 테스트 데이터 포함
  • 보드 크기: W x L = 38mm x 45mm
  • 맞춤형 자성 부품이 적용되지 않음
출력 전압 옵션 PMP11302.1 PMP11302.2
입력 전압(최소)(V) 166 20
입력 전압(최대)(V) 528 30
Vout(공칭값) (V) 24 5
Iout(최대)(A) .1 20
출력 전력(W) 2.4 100
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Buck- Non Sync Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBD9.PDF (1570 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK47.PDF (56 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK46.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK49.ZIP (569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ4.ZIP (316 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK48.PDF (248 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK45.PDF (130 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11302 Test Results 2016. 1. 4
기술 문서 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017. 8. 23