PMP11311
bq51003 및 bq25120을 사용한 무선 충전이 가능한 웨어러블 장치용 전원 레퍼런스 설계
PMP11311
개요
Wearable devices require advanced power management to achieve long battery run times with always-on functionality. Additionally, the devices need to use small rechargeable batteries and enable small footprint designs. This application note shows the implementation of a scalable power management solution for wearables that can be tailored for activity monitors or smart watches. The design provides a wireless charging input, highly configurable battery management solution with Li-Ion battery charger and low quiescent current (Iq) DC/DC buck, boost converter for PMOLED display, boost converter for Heart Rate Monitor (HRM), and second configurable low Iq DC/DC buck.
특징
- Wireless charging for ease of use
- Configurable charger and system power management
- Boosts for display and heart rate monitor
- Second buck for radio or dual core MCU
| 출력 전압 옵션 | PMP11311.1 | PMP11311.2 | PMP11311.3 | PMP11311.4 | PMP11311.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 입력 전압(최대)(V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vout(공칭값) (V) | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 5 | 12 |
| Iout(최대)(A) | .3 | .3 | .3 | .3 | .1 |
| 출력 전력(W) | 1.26 | .54 | .54 | 1.5 | 1.2 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC | DC | DC | DC |
| 토폴로지 | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
개발 시작하기
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) | PDF | HTML | 2016. 4. 14 | |
| 추가 자료 | Adapting Qi-compliant wireless-power solutions to low-power wearable products | 2014. 6. 6 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices | 2014. 1. 22 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions | 2013. 7. 25 |