PMP11399

PMP11399

설계 파일

개요

PMP11399는 일반적으로 고성능 이더넷 스위치에서 볼 수 있는 3개의 ASIC/FPGA 코어, DDR3 코어 메모리, VTT 종단 및 보조 전압을 위한 완전한 PMBus 전원 시스템입니다. 하드웨어에는 GUI가 함께 제공되며, 사용자는 이를 통해 전원 공급 장치의 실시간 구성 및 모니터링을 수행할 수 있습니다.

특징
  • 9개의 부하 지점 벅 컨버터를 갖춘 12V/300W 시스템 전원 솔루션
  • PMBus 통신은 핫 스왑, SWIFT 벅 컨버터, 다중 위상 PWM 컨트롤러, 전원 시퀀서/통제기를 구성합니다.
  • IC 레이아웃 위에 인덕터를 활용하는 고밀도 전력 변환
  • PMBus 및 PWM을 통한 전압 마지닝
  • UCD90240 GPI를 사용하면 이벤트 기반 전원 공급 장치 제어가 가능합니다.
출력 전압 옵션 PMP11399.1 PMP11399.10 PMP11399.11 PMP11399.2 PMP11399.3 PMP11399.4 PMP11399.5 PMP11399.6 PMP11399.7 PMP11399.8 PMP11399.9
입력 전압(최소)(V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Vout(공칭값) (V) 12 1 .6 5 3.3 5 3.3 1.5 1.2 1 .85
Iout(최대)(A) 25 30 6 1 .08 10 14 8 12 15 15
출력 전력(W) 300 30 3.6 5 .264 50 46.2 12 14.4 15 12.75
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Hot Swap Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBM5.PDF (3682 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKT0.PDF (531 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKS9.PDF (288 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKT1.ZIP (9337 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRKS8.PDF (1106 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA194 — -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS53647 — 4상, D-CAP+TM 스텝다운 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS53513 — 1.5V~18V 입력, 8A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS53515 — 1.5V~18V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS544C25 — PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS548D22 — 차동 원격 감지를 지원하는 1.5V~16V, 40A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS549A20 — 1.5V~20V 입력, 15A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(PMBus 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62153 — 3x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM25066IA — I2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도와 인텔 노드를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.92mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS53317A — 0.9V~6V 입력, 6A 출력, D-CAP+ 모드, DDR VTT용 SWIFT 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

UCD90240 — 24레일 PMBus 전원 시퀀서 및 전원 관리자

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95372BQ5M — 60A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11399 Test Results 2016. 3. 16
기술 문서 Building blocks of power PDF | HTML 2016. 3. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10896 — 엔터프라이즈 이더넷 스위치 레퍼런스 디자인을 위한 완전한 PMBus 전원 시스템