PMP15006

PMP15006

설계 파일

개요

PMP15006은 LM5017을 사용하는 미니어처(15mm x 15mm) Fly-Buck™ 레퍼런스 설계입니다.  1차 및 2차 출력은 +/-5V 공칭으로 설정됩니다. 이 초소형 설계는 18V~30V의 입력 전압 범위와 24V의 공칭 입력 전압을 수용합니다. 1차측은 피드백 저항을 사용하여 5.3V로 설정되며, 2차 절연 측은 -5V를 공급합니다. 사용되는 변압기는 Coilcraft의 33uH, LPD8035V 커플 인덕터로, 변환 비율은 1:1이고, 최대 작동 전류는 1차 및 2차 레일 모두에 각각 250mA로 설정되어 있습니다.  스위칭 주파수는 475kHz로 설정되어 있습니다.

특징
  • 18V~30Vin, 250mA에서 5V(이중) 출력, 2.5W(비절연 1차 1개 및 절연 2차 1개)
  • 최대 82%의 피크 효율
  • 맞춤형 변압기 대신 기성품 커플링 인덕터를 지원하는 작고 비용 효율적인 절연 솔루션
  • 보드 크기: 15 x 15mm, 최대 부품 높이: 3.5mm
  • 커플링 인덕터의 최대 3.5mm 높이는 높이 제약 애플리케이션에 유용함
출력 전압 옵션 PMP15006.1 PMP15006.2
입력 전압(최소)(V) 18 18
입력 전압(최대)(V) 30 30
Vout(공칭값) (V) 5 -5
Iout(최대)(A) .25 .25
출력 전력(W) 1.25 1.25
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA3.PDF (1698 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNG6.PDF (60 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNG5.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNG7.ZIP (283 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCL7.ZIP (216 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNG8.PDF (260 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNG4.PDF (81 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15006 LM5017 Fly-Buck Test Results 2016. 9. 1
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20