PMP15014

PMP15014

설계 파일

개요

PME15014는 인포테인먼트 시스템의 차량용 오프 배터리 프론트 엔드 전원 공급 장치로 설계되었습니다. 이는 일차 전원 시스템을 사용하여 생성되었으며, 고전압 입력 요구 사항을 충족하고 다중 출력 레일에 낮은 전압을 제공하여 다양한 부하 요구 사항을 충족합니다. 이 시스템은 과도 상태 및 역방향 극성 보호도 제공합니다. 넓은 입력 전압 벅 단계는 AM 대역을 피하기 위해 2.1Mhz에서 작동하며, CISPER 25를 지원하기 위해 차동 EMI 필터를 통해 탁월한 EMI 성능을 제공합니다.

특징
  • 넓은 입력 전압 2.1MHz 통합, 저 Iq 벅 컨버터
  • 5V CAN 전원 공급 장치용 부스트
  • 과도 상태 및 역방향 극성 보호와 EMI 필터 추가
  • 시스템은 이차 전원을 차단하고 입력 전압이 4.5V보다 낮을 때 3.3V를 유지합니다.
출력 전압 옵션 PMP15014.1 PMP15014.2 PMP15014.3 PMP15014.4 PMP15014.5 PMP15014.6
입력 전압(최소)(V) 4.5 3 3 3 3 3
입력 전압(최대)(V) 38 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.4 1.8 1.5 5 3
Iout(최대)(A) 3.5 4 1 1 .1 .1
출력 전력(W) 11.55 5.6 1.8 1.5 .5 .3
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck Boost- Synchronous Boost- Non Sync Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBU3.PDF (929 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLS4.PDF (121 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLS3.PDF (181 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLS6.ZIP (30 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC68.ZIP (424 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLS5.PDF (818 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLS2.PDF (261 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM27313-Q1 — SOT-23, AEC-Q100 인증, 30V 내부 FET 스위치를 지원하는 1.6MHz 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53635-Q1 — 3.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907-Q1 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 차량용, 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3801 — 수동 리셋을 지원하는 200ms 지연, 소형 공급 전압 통제기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15014 Test Results 2016. 5. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10652 — 차량에 필요한 모든 보호 기능을 갖춘 30W ADAS 시스템을 위한 시스템 수준 레퍼런스 디자인 TIDA-00744 — 차량용 인포테인먼트 시스템을 위한 50W 시스템 수준 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-00745 — 차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계