TIDA-00745

차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계

TIDA-00745

설계 파일

개요

TIDA-00745는 차량용 차체 제어 모듈을 위한 14W 시스템 최적화(CISPR25 클래스 4) SMPS 설계입니다. 이 설계에 사용되는 모든 벅 컨버터는 2.1MHz에서 스위칭됩니다. 

이 설계는 4개의 주요 블록으로 나뉩니다.

  1. EMI 필터: 전도 EMI 억제를 위한 공통 모드 및 차동 필터
  2. 프리부스트(TPS40210-Q1): 15W 애플리케이션을 위한 효율적인 저비용 비동기 프리부스트 설계. 출력은 7.5V로 유지되며 입력 전압이 출력 전압(프로그래밍된 부스트 출력)보다 클 때 출력은 입력을 따르고 바이패스 작동을 달성할 수 있습니다(입력 전압이 프로그래밍된 7.5V 부스트 출력보다 클 때 전도성 PFET를 통해). 
  3. 벅 컨버터(LM53603-Q1, LM53601-Q1 및 LM26420-Q1): 모든 컨버터는 AM 대역 회피와 소형 솔루션을 위해 2.1MHz에서 스위칭됩니다. LM53603-Q1 및 LM53601-Q1은 프론트 엔드에 있으며, 둘 다 높은 수준의 통합을 지원하며 입력 전압 범위가 넓은 동기 차량용 벅 컨버터입니다. 
  4. 추적 가능한 출력 전압을 지원하는 다운스트림 LDO

특징
  • 무손실 바이패스 작동, 부스트 다이오드의 손실 방지
  • 입력 전압 범위가 넓은 통합 프론트 엔드 DC/DC 컨버터:  LM53603-Q1, LM53601-Q1
  • CISPR 25 클래스 3 FM 무선 대역 통과
  • IC AEC Q100 등급
  • 3.5V~30V(20V OVP)의 넓은 입력 전압 범위, 콜드 크랭킹 조건 지원
출력 전압 옵션 TIDA-00745.1 TIDA-00745.2 TIDA-00745.3 TIDA-00745.4 TIDA-00745.5
입력 전압(최소)(V) 4 7.5 7.5 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 32 32 32 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 7.5 5 6 3.3 1.32
Iout(최대)(A) 2 2 .65 1 1
출력 전력(W) 15 10 3.9 3.3 1.32
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBN3.PDF (8368 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLC7.PDF (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC28.ZIP (495 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLC8.ZIP (1266 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLC6.PDF (203 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRLC5.PDF (400 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4253-Q1오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q10.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53603-Q1오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53601-Q1차량용 3.5V~36V, 1A 동기식 2.1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4250-Q1차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 15-W System-Level Power for Automotive Body Control Module Design Guide 2016. 3. 23