PMP15032

PMP15032

설계 파일

개요

PMP15032는 고전류 2상 애플리케이션에서 LM5140-Q1 동기식 벅 컨트롤러의 작동 방식과 성능을 보여줍니다. PMP15032는 5.5~42V의 입력 전압 범위에서 작동합니다. 이 EVM은 최대 부하 전류가 45A(위상당 22.5A)인 5.0V의 출력을 제공합니다.  LM5140-Q1 스위칭 주파수는 스위칭 손실을 최소화하고 최대 효율성을 얻기 위해 440kHz로 설정되어 있습니다.

특징
  • 5.5V~42VIN, 5VOUT@45A, 위상당 22.5A
  • 93.54% 효율
  • 솔루션 크기: 2.5인치 x 3.8인치의 최대 부품 높이: 0.25inch
출력 전압 옵션 PMP15032.1
입력 전압(최소)(V) 5.5
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 45
출력 전력(W) 225
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDC4.PDF (1222 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRM8.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRM7.PDF (31 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRN0.ZIP (1056 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDL5.ZIP (586 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRM9.PDF (1455 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRM6.PDF (234 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5140-Q1 — 넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

LMP7701 — 정밀, CMOS 입력, RRIO, 넓은 공급 범위 싱글 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

LM5140-1 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립 실행형 툴은 LM5140-Q1 전류 모드 컨트롤러에 기반한 DC/DC 동기 벅 컨버터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5140-Q1 — 넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15032 — LM5140-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 TIDA-01534 — 오토모티브 오프 배터리 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-01553 — 2.5V 콜드 크랭크 프로필을 지원하는 오토모티브 오프 배터리 VCM 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM 듀얼 동기 벅 컨버터 EVM LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 듀얼 동기 벅 컨버터 고밀도 평가 모듈(EVM)

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2019. 10. 31
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5140-Q1 — 넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15032 — LM5140-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 TIDA-01534 — 오토모티브 오프 배터리 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-01553 — 2.5V 콜드 크랭크 프로필을 지원하는 오토모티브 오프 배터리 VCM 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM 듀얼 동기 벅 컨버터 EVM LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 듀얼 동기 벅 컨버터 고밀도 평가 모듈(EVM)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15032 Test Results 2017. 6. 28