TIDA-01553

2.5V 콜드 크랭크 프로필을 지원하는 오토모티브 오프 배터리 VCM 레퍼런스 설계

TIDA-01553

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 입력 전압 범위가 넓은 고전류 회로로, 엔진 콜드 크랭크 프로필을 2.5V까지 처리할 수 있습니다. 이중 출력 전압은 5V 및 3.3V이며 각 출력에 대해 최대 10A를 지원합니다. 이 설계는 매우 엄격한 시작 프로필을 2.5V까지 지원해야 하는 차량용 오프 배터리 인포테인먼트 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 2.5V~40V의 넓은 입력 전압 범위
  • 이중 고전류 동기 출력: 5V, 최대 10A. 3.3V, 최대 10A
  • 엔진 크랭크 과도 상태에서 2.5V까지 연속 작동
  • 제로 IQ 스마트 다이오드 컨트롤러를 사용한 역방향 배터리 보호
  • AM 무선 대역 간섭 최소화
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR1.PDF (949 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVJ4.PDF (258 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVJ3.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVJ6.ZIP (1355 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH4.ZIP (1631 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVJ5.PDF (1402 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVJ2.PDF (323 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25122-Q1다상 기능, AEC-Q100 인증을 지원하는 3~42V 넓은 VIN, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5140-Q1넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

LM5140-1 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립 실행형 툴은 LM5140-Q1 전류 모드 컨트롤러에 기반한 DC/DC 동기 벅 컨버터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5140-Q1 넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15032 LM5140-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 TIDA-01534 오토모티브 오프 배터리 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-01553 2.5V 콜드 크랭크 프로필을 지원하는 오토모티브 오프 배터리 VCM 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 듀얼 동기 벅 컨버터 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 듀얼 동기 벅 컨버터 고밀도 평가 모듈(EVM)

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2019. 10. 31
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5140-Q1 넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15032 LM5140-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 TIDA-01534 오토모티브 오프 배터리 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-01553 2.5V 콜드 크랭크 프로필을 지원하는 오토모티브 오프 배터리 VCM 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 듀얼 동기 벅 컨버터 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 듀얼 동기 벅 컨버터 고밀도 평가 모듈(EVM)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Off-Battery VCM, Supporting 2.5-V Cold Crank Profile Reference Design 2018. 1. 30