PMP20127

PMP20127

설계 파일

개요

PMP20127는 LM5022 컨트롤러 IC를 사용하는 절연 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 9VDCin~125VDCin의 입력 전압을 받아 부하에 최대 3A의 전류를 공급할 수 있는 5Vout 출력을 제공합니다. 이 설계의 공칭 스위칭 주파수는 약 325KHz입니다. 이 설계는 상단과 하단 층에 1온스 구리, 두 개의 내부 층에 0.5온스 구리가 포함된 4층 FR-4 보드인 PMP9253 PCB를 기반으로 제작되었습니다.

특징
  • 광범위 입력 전압
  • 1차-2차 절연
  • 사이클 단위 스위치 전류 제한
출력 전압 옵션 PMP20127.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 125
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDY8.PDF (1259 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU68.PDF (113 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU67.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU70.ZIP (542 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE61.ZIP (239 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU69.PDF (556 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU66.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022 — 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20127 Test Results 2017. 12. 6