PMP20468

PMP20468

설계 파일

개요

PMP20468은 Power-over-Ethernet 애플리케이션에서 LM5022 컨트롤러를 활용하는 절연 플라이백 컨버터입니다. 이 설계의 최소 작동 입력 전압은 36V, 최대 입력 전압은 57V, 2A 부하 전류에서 출력은 12V입니다. 스위칭 주파수는 420kHz로 설정되어 있습니다. 이 설계에는 맞춤형 Wurth 변압기가 사용됩니다.

특징
  • 36V~57V 입력, 2A에서 12V 출력
  • 절연 플라이백 토폴로지용 LM5022 컨트롤러는 모든 작동 조건에서 89% 이상의 효율을 달성합니다.
  • Power-over-Ethernet 카메라 애플리케이션에 적합한 컴팩트한 크기의 슬림 폼 팩터
  • 솔루션 크기:  81mm x 38mm
  • 피크 효율 91%
출력 전압 옵션 PMP20468.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCE2.PDF (948 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNT7.PDF (165 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNT6B.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNT9A.ZIP (508 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCP1.ZIP (220 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNT8.PDF (706 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNT5A.PDF (150 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022 — 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20468 Test Results 2016. 10. 5

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상