PMP20541

PMP20541

설계 파일

개요

PMP20541 레퍼런스 설계는 12V/4A 출력을 지원하는 절연 동기 플라이백 컨버터입니다.  36~60V 입력은 대부분의 통신 및 PoE 애플리케이션에 적합합니다.  UCC2897A PWM 컨트롤러에는 1차 FET 및 동기 FET의 정밀한 제어를 위한 이중 드라이버가 있습니다.

특징
  • 동기 정류
  • 4A 부하에서 91% 효율
  • 1500Vrms 절연
출력 전압 옵션 PMP20541.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
통신 장비
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU8.PDF (861 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTH8.PDF (124 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTH7.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTI0.ZIP (495 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE04.ZIP (318 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCE05.ZIP (720 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTH9.PDF (613 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTH6.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20541 Test Results 2017. 11. 17