PMP21030

PMP21030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM3481을 사용하여 20~48V의 DC 입력 범위에서 절연 48V 출력을 제공합니다. 낮은 프로파일 설계를 통해 작은 솔루션 크기가 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 설계는 공칭 0.8A 부하에서 91% 이상의 효율을 달성하며 최대 1.25A의 펄스를 제공할 수 있습니다

특징
  • 20V 및 48V 입력 전압에서 48V, 0.8A 부하 공급 시 91% 이상의 효율 달성
  • 전부하에서 출력의 1% 미만 리플
  • 넓은 입력 범위
  • 1,500Vrms 절연
  • 최대 높이가 18mm인 낮은 프로파일 설계
출력 전압 옵션 PMP21030.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 48
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 1.25
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT104.PDF (1798 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZL3.PDF (102 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZL2.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZL5.ZIP (830 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF8.ZIP (220 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZL4.PDF (523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZL1.PDF (125 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 20-48-Vdc Input Isolated Flyback Reference Design With a 48-V, 1.25-A Output 2019. 4. 25