PMP21098

PMP21098

설계 파일

개요

PMP21098 레퍼런스 설계에서는 통합 드라이버와 함께 UCC28056 전환 모드 PFC 컨트롤러 및 UCC25630 향상된 LLC 컨트롤러를 사용하여 범용 AC 입력에서 12V/10.8A 출력(연속, 14.2A 피크)을 제공합니다. 이 설계는 115VAC 입력에서 91.8%의 피크 효율, 230VAC 입력에서 93.4%의 피크 효율을 달성합니다. 효율 및 역률 수치도 115V 및 230V 내부 80 PLUS 골드 사양을 충족합니다. 또한 이 설계는 PFC를 끄지 않고도 무부하에서 300mW 미만의 낮은 소비 전력을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 범용 AC 입력 12V/10.8A까지(연속), 14.2A(피크)
  • 54mm x 141mm x 30mm의 콤팩트한 보드 치수
  • 부하 25%일 때 THD 20% 미만
  • 피크 효율 93.4%
  • 무부하에서 소비 전력 300mW 미만
  • 보조 전원 공급 장치 없이도 낮은 대기 전력 실현
출력 전압 옵션 PMP21098.1 PMP21098.2
입력 전압(최소)(V) 90 300
입력 전압(최대)(V) 264 400
Vout(공칭값) (V) 385 12
Iout(최대)(A) .5 14.2
출력 전력(W) 192.5 170.4
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Boost- PFC Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDP6B.PDF (3080 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRT67.PDF (336 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT66A.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT69A.ZIP (1550 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDX8.ZIP (2328 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT68.PDF (1593 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT65A.PDF (371 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28056 — 6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA180 — 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331 — 고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3401 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 나노파워, 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP300 — 저항 프로그래머블, 최대 18V 지원 온도 스위치 및 아날로그 출력 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21098 Test Results (Rev. B) 2017. 11. 8