PMP21103

PMP21103

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 PoE 입력과 출력에 연결된 보조 전원 공급 장치 간에 원활하게 전환되는 IEEE802.3bt 규격 준수 클래스 5 PoE(Power over Ethernet) PD(전동 장치)를 구현합니다.  이 설계는 UCC2897A 컨트롤러를 사용하는 12V/2.5A 능동 클램프 순방향 컨버터로 구성되어 있으며, 시스템의 전력 및 데이터 손실 가능성을 줄이기 위해 PoE PSE(전력원 장비) 공급 장치 1개와 AC/DC 벽면 어댑터 보조 전원 공급 장치 1개를 사용할 수 있습니다.  IEEE802.3bt 규격 준수 TPS2373-4 고전력 PD 컨트롤러가 모든 PoE 기능을 제어하는 데 사용됩니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23881을 확인해 보세요.

특징
  • PoE 입력과, 출력의 12V 어댑터 간 스위칭 시 원활한 전환
  • 12V/2.5A 출력 및 PoE 입력(FET OR-ing)에서 89% 효율
  • 비용 절감을 위한 다이오드 OR-ing 옵션
출력 전압 옵션 PMP21103.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT081.PDF (2894 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYT7.PDF (310 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYT6.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYT9.ZIP (4238 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF94.ZIP (1638 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYT8.PDF (1648 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYT5.PDF (344 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2373 — 고급 시작의 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3803 — 저전력 전압 감지기

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition 2019. 1. 25