PMP21107

PMP21107

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 주파수 확산 스펙트럼 지원 동기 벅 컨트롤러를 사용하는 차량용 애플리케이션을 위한 동기 벅 컨버터입니다. 이 설계는 전원 SO-8 패키지의 듀얼 MOSFET을 사용합니다. FPWM(강제 펄스 폭 변조) 또는 다이오드 에뮬레이션 모드(DEMB)는 점퍼를 이용하여 선택 가능합니다. 인에이블 입력 및 전원 양호 플래그 기능이 포함되어 있습니다. 스위칭 주파수는 440kHz로 설정되어 있습니다. 주파수 디더링 및 입력 필터링을 통해 EMI 성능을 개선합니다. 수정된 주파수 보상을 통해 올세라믹 출력 커패시터를 지원합니다.

특징
  • 신뢰성을 높이기 위한 올세라믹 출력 커패시터
  • 보상 설계를 간소화하는 피크 전류 모드 제어
  • 용이한 규정 준수 테스트를 위한 온 보드 EMI 필터
  • EMI 성능을 개선하는 주파수 디더링
  • 스위칭 성능을 개선하는 듀얼 MOSFET
출력 전압 옵션 PMP21107.1
입력 전압(최소)(V) 5.5
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 16.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT075.PDF (3088 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYP2.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYP1.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYP4.ZIP (615 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF84.ZIP (372 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYP3.PDF (717 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYP0.PDF (174 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25141-Q1 — 주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

LM25141-Q1 빠른 시작 계산기 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립 실행형 툴은 낮은 IQ를 지원하는 LM25141-Q1 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도달할 수 있습니다
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM25141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM25141-Q1 — 주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21107 — 주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 넓은 입력 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

close
최신 버전
버전: A6
출시 날짜: 2025. 3. 6
제품
DC/DC 컨트롤러
LM25141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM25141-Q1 — 주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP21107 — 주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 넓은 입력 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide input synchronous buck converter reference design 2019. 1. 15