PMP21440

PMP21440

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계를 이용하면 전원 공급 장치 설계에서 GaN과 SI의 사용 방법에 대한 비교 연구를 고객에게 제공합니다. 이 설계에서는 TPS40400 컨트롤러를 사용하여 실리콘 전원 공급 장치용 CSD87381과 GaN 전원 공급 장치용 EPC2111로 LMG1210을 구동하여 0.8V/10A를 제공합니다. 이 설계는 실리콘 및 GaN 전력계를 비교하고 GaN을 사용한 설계 절충점과 필요한 최적화를 보여줍니다.

특징
  • PMBus 프로그래머블 OPC, UVLO, OV, 스위칭 주파수 및 소프트 스타트
  • LMG1210의 핀 스트래핑을 통한 데드 타임 조정
  • 전원 보드 및 도터 카드 구현
  • 데드 타임 최적화를 통해 GaN 효율성이 5% 증가함
출력 전압 옵션 PMP21440.1 PMP21440.2
입력 전압(최소)(V) 6 6
입력 전압(최대)(V) 8.4 8.4
Vout(공칭값) (V) .8 .8
Iout(최대)(A) 10 10
출력 전력(W) 8 8
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT008.PDF (1273 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWF8.PDF (76 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWF9.PDF (109 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWF5.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWF6.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWG1.ZIP (1773 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEP8.ZIP (5705 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWG0.ZIP (699 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWF3.PDF (105 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRWF4.PDF (133 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40400 — 원격 측정을 포함하여 PMBus™를 지원하는 3V~20V, 30A 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LMG1210 — 4V UVLO 및 프로그래머블 데드타임을 지원하는 GaNFET 및 MOSFET용 200V 1.5A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — 30V, N채널 동기식 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, 3mm x 2.5mm LGA, 15A

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21440 Test Results 2018. 5. 23