PMP21479

PMP21479

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28780 액티브 클램프 플라이백 컨트롤러를 사용하여 20V/15V/9V/5V 조정 가능한 출력 전압을 생성합니다. 최대 정격 전력은 20V 출력에서 65W, 다른 모든 출력 전압 설정에서 최대 3A입니다. 이 설계는 실리콘 FET를 사용하여 ZVS(제로 전압 스위칭)과 누설 에너지 회수를 통해 93% 이상의 피크 효율을 달성합니다.  고효율 덕분에 소형 폼 팩터와 높은 전력 밀도를 구현할 수 있습니다.

특징
  • ZVS(제로 전압 스위칭)을 통해 고효율(93.5% 피크 값) 제공
  • 낮은 무부하 소비 전력(33mW)
  • 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A 및 20V/3.25A의 출력 지원
  • 테스트 보고서에서 전도성 방출(EMI) 데이터 제공
  • 소형 크기(48mm x 48mm x 25mm )를 통해 높은 전력 밀도(18W/in^3) 제공
출력 전압 옵션 PMP21479.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3.25
출력 전력(W) 65
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT096A.PDF (12796 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZB1A.PDF (292 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZB0A.PDF (344 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM574.ZIP (1549 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU4.ZIP (1044 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZB2A.PDF (1267 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZA9A.PDF (287 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28780 — 1MHz 고주파 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4250-Q1 — 차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) 2020. 4. 29
애플리케이션 노트 Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy PDF | HTML 2020. 7. 30