PMP21883

PMP21883

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 두 개의 비절연 및 두 개의 절연 출력 전압을 공급합니다. 1차측에서 3.3V/0.25A 조정 출력 및 12V/0.05A 비조정 출력을 참조하고, 2개의 12V/0.025A 비조정 출력을 절연시킵니다.  이 설계는 7V~45V의 입력 전압 범위에서 작동하며 낮은 스트레스 및 EMI 감소를 위해 FET에서 최소 전압 링잉을 제공합니다.

특징
  • SEPIC 토폴로지에서 FET 전압 링잉을 제거하여 스트레스를 낮추고 EMI를 감소시킴
  • 단일 변압기의 4출력 SEPIC(단일 종단 1차 인덕터 컨버터)가 탁월한 교차 조정을 제공함
  • 12V 및 24V 입력에서 80% 이상의 전부하 효율
  • 소형 크기(30mm x 40mm)로 필요한 PCB 면적을 최소화
출력 전압 옵션 PMP21883.1 PMP21883.2 PMP21883.3 PMP21883.4
입력 전압(최소)(V) 7 7 7 7
입력 전압(최대)(V) 45 45 45 45
Vout(공칭값) (V) 3.3 12 12 12
Iout(최대)(A) .25 .05 .025 .025
출력 전력(W) .825 .6 .3 .3
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT141.PDF (3234 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM241.PDF (100 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM240.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM243.ZIP (32184 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN4.ZIP (499 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM242.PDF (617 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM239.PDF (135 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Four-Output, SEPIC-Converter-Bias Power Supply Reference Design 2019. 10. 8