PMP22125

PMP22125

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계로 완전한 배터리 백업, 충전기 및 모니터링이 구현됩니다.  이 설계에는 12/24Vdc 소스와 12/24V 납축 배터리 간 전환, 일반적으로 1A에서 정전류 배터리 충전, 배터리 유지 관리 부동 충전 및 배터리 및 입력 소스를 위한 모니터링 회로가 포함됩니다.

특징
  • 역전류 방지 스위치
  • DC 소스 또는 배터리의 16A 연속 전류
  • 1A 정전류 배터리 충전
  • 배터리 유지 관리 부동 충전
  • 입력 LED 및 출력 LED 상태 신호
출력 전압 옵션 PMP22125.1 PMP22125.2
입력 전압(최소)(V) 8.5 18.5
입력 전압(최대)(V) 17.5 36.5
Vout(공칭값) (V) 12 24
Iout(최대)(A) 1 1
출력 전력(W) 12 24
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT181.PDF (2264 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM597.PDF (415 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM596.PDF (335 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM599.ZIP (1663 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU9.ZIP (1640 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM598.PDF (2026 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM595.PDF (464 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC2G08 — 2채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA301 — 36V, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기(콤퍼레이터 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV6710 — 통합 레퍼런스를 지원하는 저전력, 고전압 윈도우 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5176 — 55V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060 — 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22929D — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 1.8A, 115mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3803 — 저전력 전압 감지기

데이터 시트: PDF
전압 변환 게이트

SN74LV1T32 — 로직 레벨 시프터를 지원하는 단일 전원 공급 2 입력 양극 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design 2020. 5. 13