PMP22161

PMP22161

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28704 PSR 컨트롤러를 사용하여 고전압 벅 컨버터를 구현하는 비절연 AC/DC 전원 공급 장치 설계입니다. 이 컨버터는 100VAC~132VAC의 AC 입력 600mA에서 6V를 제공합니다. 이 설계는 결합 인덕터를 사용하여 컨트롤러에 12V 공급 전압을 제공하기 때문에 별도의 바이어스 공급이 필요 없습니다. 이 설계는 하나의 레이어로 구성되어 콤팩트하고 열 효율이 높습니다.

특징
  • 비절연 AC/DC 6V/0.6A 벅 컨버터
  • 모든 부품의 온도 상승이 섭씨 45도 미만임
  • 결합 인덕터를 사용하여 컨트롤러 바이어스 공급을 제공
  • 하나의 레이어로 구성, 소형 보드 크기는 2.8인치 x 1.2인치 x 0.5인치임
출력 전압 옵션 PMP22161.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 6
Iout(최대)(A) .6
출력 전력(W) 3.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT173.PDF (2074 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM539.PDF (100 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM538.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM541.ZIP (523 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT6.ZIP (271 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM540.PDF (303 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM537.PDF (138 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.6-W AC/DC Coupled Inductor Buck Reference Design 2020. 4. 6