PMP22165

PMP22165

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 Xilinx Versal ACAP(적응형 컴퓨팅 가속화 플랫폼) 요구 사항을 해결하며, 시스템 레일을 위한 PMIC(전력 관리 통합 회로)와 더 높은 전류 프로세서 부하를 지원하는 다중 위상 컨트롤러 및 전력계로 구성되어 있습니다.  중요한 출력의 온보드 동적 부하를 통해 Xilinx의 까다로운 전원 요구 사항을 테스트할 수 있습니다. PMP22165와 TPS53681 EVM은 테스트된 솔루션으로, Versal의 가장 일반적인 사용 사례 1, 3에 대한 프로세서 요구 사항을 충족하는 성능의 부품을 제공합니다.

특징
  • 시스템 수준의 전원 및 전체 설계 시퀀스 관리를 위한 10레일 사용자 프로그래머블 TPS650861 PMIC 
  • Versal의 가장 일반적인 사용 사례 1 및 3을 위한 전체 시스템 전원 솔루션
  • 공칭 출력 전압에서 VCCINT 레일의 92%의 피크 효율을 위해 최적화된 전력계 조합
  • 더 중요한 출력을 위한 온보드 동적 부하
출력 전압 옵션 PMP22165.1 PMP22165.2 PMP22165.3 PMP22165.4 PMP22165.5 PMP22165.6 PMP22165.7 PMP22165.8 PMP22165.9
입력 전압(최소)(V) 7 7 1.5 7 3.2 3.3 3.2 3.2 7
입력 전압(최대)(V) 14 14 1.5 14 3.4 3.3 3.4 3.4 14
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.5 1.5 1.2 .88 3.3 2.5 1.1 .8
Iout(최대)(A) 4 4 .2 4.8 3.1 .5 .5 .5 165
출력 전력(W) 13.2 6 .3 5.76 2.728 1.65 1.25 .55 132
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT182.PDF (4684 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM602.PDF (384 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM601.PDF (334 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM604.ZIP (1526 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV0.ZIP (1789 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM603.PDF (2257 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM600.PDF (625 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53681 — 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62173 — 2x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — 30V, N채널 동기식 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, 3mm x 2.5mm LGA, 15A

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650861 — 사용자 프로그래머블 3 컨버터, 3 컨트롤러, 4 LDO 및 3 부하 스위치 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650861 — 사용자 프로그래머블 3 컨버터, 3 컨트롤러, 4 LDO 및 3 부하 스위치 전원 관리 IC(PMIC)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22165 — Xilinx Versal ACAP(적응형 컴퓨팅 가속화 플랫폼)용 전원 레퍼런스 설계

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 5. 17
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650861 — 사용자 프로그래머블 3 컨버터, 3 컨트롤러, 4 LDO 및 3 부하 스위치 전원 관리 IC(PMIC)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22165 — Xilinx Versal ACAP(적응형 컴퓨팅 가속화 플랫폼)용 전원 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv1 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv1/tidcfv1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFV1. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform Reference Design 2020. 5. 14