PMP22210

12V/30mA 출력, 고효율 뉴트럴리스 업사이드 다운 벅 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

PMP22210

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 업사이드 다운 벅 토폴로지에 UCC28910을 사용하여 120Vac 입력에서 30mA의 출력 전류와 12V의 출력 전압을 제공합니다. 이 설계는 전부하에서 70% 이상의 효율을 달성합니다. 조립 복잡성과 비용을 줄이기 위해 모든 부품이 보드의 한쪽에 배치되었습니다. 전체 보드 치수는 1.35인치 x 1.35인치이며 최대 높이는 0.3인치(테스트 포인트 제외)입니다. 부동 출력은 여러 부하 조건에서 1% 조정 범위 내로 유지됩니다.

특징
  • 전부하에서 70% 이상의 효율
  • 여러 출력 부하에서 1% 미만의 조정
  • 1.35인치 x 1.35인치 x 0.3인치의 콤팩트한 솔루션 크기
  • 조정 가능한 전류 제한
출력 전압 옵션 PMP22210.1
입력 전압(최소)(V) 108
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .03
출력 전력(W) .36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Upside Down
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT131A.PDF (1364 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM158.PDF (52 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM157.PDF (281 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM160.ZIP (406 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFL8.ZIP (290 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM159.PDF (224 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM156.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High-Efficiency Neutral-Less Upside-Down Buck Reference Design (Rev. A) 2020. 1. 28