PMP22334

PMP22334

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 사용자 지정 폼 팩터를 사용하는 차량용 디스플레이 애플리케이션용입니다. 이 설계를 통해서는 HotRod™ QFN 패키지를 이용한 LM61460-Q1의 탁월한 열 성능과 확산 스펙트럼 기능에서 지원하는 낮은 EMI를 달성할 수 있습니다. 이 설계에서는 4개의 5V/3.3V/1.1V/1.8V 레일이 생성됩니다. 열 성능과 EMI 성능이 필요한 고효율 및 저잡음 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

특징
  • 고효율 6A 벅 컨버터
  • 확산 스펙트럼을 통한 낮은 EMI
  • 진단 기능이 있는 이중 벅 컨버터
  • HotRod 패키지를 이용한 탁월한 열 성능
  • 온 보드 EMI 필터
  • CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 통과
출력 전압 옵션 PMP22334.1 PMP22334.2 PMP22334.3 PMP22334.4
입력 전압(최소)(V) 8 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 18 5 5 5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 1.1 1.8
Iout(최대)(A) 3.5 1.5 2.2 .18
출력 전력(W) 17.5 4.95 2.42 .324
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT163.PDF (4118 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM472.PDF (236 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM471.PDF (140 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM474.ZIP (330 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS3.ZIP (2553 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM473.PDF (208 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM470.PDF (338 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM61460-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 6A 저잡음 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1 — 차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A66-Q1 — 전력 양호를 지원하는 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87702-Q1 — 진단 기능이 있는 듀얼 벅 컨버터와 5V 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3840-Q1 — 수동 리셋 및 프로그래머블 리셋 시간 지연을 지원하는 차량용 고입력 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High Efficiency, Low-Noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V Automotive Reference Design 2020. 2. 18