PMP22806

PMP22806

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 12V 및 2.1A 출력을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) PD 플라이백 컨버터를 구현합니다. TPS23731 PD 및 PWM 컨트롤러는 PoE PD 제어 및 플라이백 컨버터에 대한 PWM 제어를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. TPS23731은 옵토커플러 피드백의 필요성을 없애주는 1차측 조정(PSR)을 사용합니다.

특징
  • PD와 PWM 컨트롤러의 결합
  • 1차측 조정(옵토커플러 없음)
  • 48V 어댑터 입력 옵션
  • EMI 개선을 위한 주파수 디더링
출력 전압 옵션 PMP22806.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 25.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT263.PDF (1539 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA45.PDF (469 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA44.PDF (402 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA47.ZIP (2532 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG47.ZIP (1046 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA46.PDF (1799 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA43.PDF (409 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23731 — No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design PDF | HTML 2022. 3. 15