PMP23296

절연 배터리 백업을 위한 25W DC/DC 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 설계

PMP23296

설계 파일

개요

이 플라이백 DC/DC 레퍼런스 설계는 45V~90V 입력을 절연 118V 및 210mA 출력으로 변환합니다. 1차측 레귤레이션 덕분에 피드백 네트워크와 옵토커플러가 필요하지 않습니다. 비활성화 시 전력 소비를 최소화하는 절연된 활성화 및 비활성화 회로가 포함되어 있습니다.

특징
  • 절연 설계
  • 45V~90V의 입력 범위
  • 피크 효율 93%
  • 2차측 활성화 비활성화
  • 118V, 210mA 최대 출력
출력 전압 옵션 PMP23296.1
입력 전압(최소)(V) 45
입력 전압(최대)(V) 90
Vout(공칭값) (V) 118
Iout(최대)(A) .21
출력 전력(W) 24.78
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT326.PDF (1023 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBM1.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBM2.PDF (147 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBM4.ZIP (783 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGF3.ZIP (488 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBM3.PDF (561 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBM0.PDF (234 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287041차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 118-V, 25-W Battery Backup Reference Design PDF | HTML 2023. 6. 20