PMP23329

PMP23329

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 10~16셀 LiFePO4 배터리 팩의 셀 전압을 높은 정확도로 측정합니다. 이 레퍼런스 설계는 정확도 높은 배터리 모니터 보호기, 가스 게이지, 2차 보호 장치, 다른 장치와의 통신 및 프로그래밍을 지원하는 M0 프로세서로 구성됩니다. 이 설계는 각 셀 전압, 팩 전압 및 팩 전류를 모니터링하여 셀 과전압, 셀 부족 전압 및 충전 및 방전 과전류로부터 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 게이지는 배터리 팩의 용량과 수명을 정확하게 추정합니다. 이 설계에는 고압측 N채널 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계 효과) 아키텍처를 이용하며 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다.

특징
  • 3.2V 공칭 셀 전압 - 직렬 16셀
  • 5A 충전 전류
  • 3A 방전 전류
  • 보호 기능 테스트 완료: 충전을 위한 과전류 보호, 방전을 위한 과전류 보호, 셀 부족 전압 보호, 셀 과전압 보호
출력 전압 옵션 PMP23329.1
입력 전압(최소)(V) 3.2
입력 전압(최대)(V) 52
Vout(공칭값) (V) 3.2
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 16
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT442.PDF (1072 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDME43.PDF (611 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME45.PDF (144 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME44.ZIP (2161 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX5.ZIP (2744 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME42.PDF (2422 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME41.PDF (636 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ34Z100-R2 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ76952 — 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ77216 — 내부 지연 타이머가 있는 3~16s 셀 리튬 이온 배터리에 대한 전압 및 온도 보호

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1044V — 대기 모드 및 1.8V IO를 지원하는 고장 방지 CAN FD 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5163 — 초저 IQ를 지원하는 100V 입력, 0.5A 동기 벅 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP61 — 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Bidirectional 10s-16s Battery Pack Reference Design With Arm® Cortex® ­­­M0+ Processor PDF | HTML 2025. 4. 28

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment