PMP23486

PMP23486

설계 파일

개요

이 1.2W 절연 레퍼런스 설계는 12V 오토모티브 전원에서 약 24V, 50mA를 제공합니다. 출력 전압은 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT) 게이트 드라이브의 경우 제너 레귤레이터를 사용하여 –5V의 +18V로 분할됩니다. 이 회로는 500kHz의 공칭 스위칭 주파수에서 작동하는 UCC25800-Q1 하프 브리지 LLC 트랜스포머 드라이버를 사용합니다. 2차측 공진 탱크 주파수는 플랫 게인을 생성하기 위해 스위칭 주파수보다 약간 높게 설정되어 있습니다. 이 개방 루프 설계에서 출력 전압은 변압기 변환 비율에 의해 입력 전압에 비례합니다. 변압기 권선은 PCB(인쇄 회로 보드)에 통합되고 섹터 권선이 겹치지 않도록 합니다. 그 결과 높은 절연 전압과 함께 매우 낮은 상호 권선 커패시턴스와 공통 모드 전류가 발생합니다.

특징
  • PCB에 통합된 섹터 권선 평면 변압기
  • 변압기 코어에 의해 설정된 로우 프로파일 6.3mm 전체 높이
  • 출력 전압은 입력 전압과 비례
  • 작은 크기를 위한 500kHz 스위칭 주파수
  • 낮은 EM을 위한 고정 주파수 LLC
  • 기능 안전 가능
출력 전압 옵션 PMP23486.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 12
Vout(공칭값) (V) 18
Iout(최대)(A) .05
출력 전력(W) .9
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT393.PDF (532 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD89.PDF (183 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD88.PDF (150 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD91.ZIP (592 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR2.ZIP (450 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD90.PDF (544 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD87.PDF (256 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

이 1.2W 절연 레퍼런스 설계는 12V 오토모티브 전원에서 약 24V, 50mA를 제공합니다. 출력 전압은 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT) 게이트 드라이브의 경우 제너 레귤레이터를 사용하여 –5V의 +18V로 분할됩니다. 이 회로는 500kHz의 공칭 스위칭 주파수에서 작동하는 UCC25800-Q1 하프 브리지 LLC 트랜스포머 드라이버를 사용합니다. 2차측 공진 탱크 주파수는 플랫 게인을 생성하기 위해 스위칭 주파수보다 약간 높게 설정되어 있습니다. 이 개방 루프 설계에서 출력 전압은 변압기 변환 비율에 의해 입력 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23486 — 섹터 권선 평면 변압기를 사용하는 1.2W LLC 절연 바이어스 전원 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23486 — 섹터 권선 평면 변압기를 사용하는 1.2W LLC 절연 바이어스 전원 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 1.2W LLC Isolated Bias Supply Reference Design Using Sector Wound Planar Transformer PDF | HTML 2024. 9. 9