UCC25800EVM-1

6V~26V DC 입력 및 18V와 5V 출력을 지원하는 2W LLC 컨버터용 UCC25800 평가 모듈

UCC25800EVM-1

지금 주문하기

개요

이 절연 오픈 루프 LLC 변압기 드라이버 컨버터는 디바이스 UCC25800에 기반을 두고 있으며, +18V 및 -5V 한 쌍의 출력이 있습니다. 6V ~ 26V DC 입력에서 최대 2W의 출력 전력을 제공하여 트랙션 인버터 및 산업용 인버터 애플리케이션을 위한 SiC MOSFET 또는 IGBT 게이트 드라이버에 절연 바이어스 전원을 제공합니다. LLC 토폴로지는 변압기가 상당한 누설 인덕턴스를 가지고 있지만 1차-2차 커패시턴스는 훨씬 더 작은 편이어서, 바이어스 변압기를 통해 공통 모드 전류 주입을 크게 줄일 수 있습니다. UCC25800에 기반한 LLC 컨버터는 소형 폼 팩터에 높은 수준의 통합, 저비용, 고효율을 제공합니다.

특징
  • 6V~26V DC 입력 및 18V와 5V 출력을 지원하는 UCC25800 2W LLC 컨버터
  • 트랙션 인버터 및 업계 인버터 애플리케이션을 위한 SiC MOSFET 또는 IGBT 게이트 드라이버에 절연 바이어스 전원을 제공
  • 높은 누설 인덕턴스가 있지만 1차-2차 커패시턴스는 훨씬 적은 변압기로 공통 모드 전류 주입을 줄일 수 있음
  • 소형 폼 팩터에 높은 수준의 통합, 저비용, 고효율 제공
AC/DC 컨트롤러
UCC25800-Q1 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23486 섹터 권선 평면 변압기를 사용하는 1.2W LLC 절연 바이어스 전원 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC25800EVM-037 UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23486 섹터 권선 평면 변압기를 사용하는 1.2W LLC 절연 바이어스 전원 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 PDF | HTML 2026. 5. 28
사용 설명서 Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 12
인증서 UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 16