PMP30183

클래스 D 증폭기 3.3V, 12V, 30V 범용 입력, 200W 지속 PSU 레퍼런스 설계

PMP30183

설계 파일

개요

이 전원 레퍼런스 설계는 클래스-D 오디오 증폭기에 전원을 공급하기 위한 모든 전압을 생성합니다. 주 출력 전압은 30V이며 200W의 지속 전력과 최대 750W의 전력을 공급할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 역률 보정된 부스트입니다. 플라이백 컨버터는 1차측에 12V, 2차측에 12V@300mA 및 3.3V@200mA를 공급합니다. 하드웨어 스위치 + 원격 입력으로 컨버터가 대기 모드로 들어갑니다. 이 상태에서 30V 출력은 비활성화되며 12V, 3.3V는 "항상 켜짐" 상태가 됩니다. 이렇게 하면 대기 전력이 더 감소합니다. 두 번째 디지털 입력은 주 출력 전압을 30V에서 18V로 전환하여 오디오 증폭기가 더 적은 전력을 필요로 하는 경우를 위한 저전류 소비 모드를 지원합니다.

특징
  • 저렴한 PFC + 2스위치 포워드 토폴로지는 평균 200W, 최대 750W의 전력을 제공합니다.
  • 일정한 스위칭 주파수: 특히 오디오 애플리케이션에 적합합니다.
  • 우수한 플러그 투 플러그 효율성:  85% @ 115Vac, 87% @ 230Vac
  • 컴팩트한 구조:  88mm x 173mm, 높이 35mm
출력 전압 옵션 PMP30183.1 PMP30183.2 PMP30183.3 PMP30183.4
입력 전압(최소)(V) 90 120 10 350
입력 전압(최대)(V) 264 430 14 430
Vout(공칭값) (V) 400 12 3.3 30
Iout(최대)(A) .55 .3 .2 6.6
출력 전력(W) 220 3.6 .66 198
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC DC
토폴로지 Boost- PFC Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDV0.PDF (1755 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTI8.PDF (760 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTI7.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTJ0.ZIP (2150 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE07.ZIP (135 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTI9.PDF (2009 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTI6.PDF (354 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502130V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP7092°C 및 10°C 이력을 지원하는 저항 프로그래머블 온도 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30183 Test Results 2017. 11. 17