PMP30487

잡음에 민감한 부하를 위한 인버팅 SEPIC 레퍼런스 설계

PMP30487

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 50W 연속 및 최대 70W 피크 전원을 공급하는 반전 SEPIC(Cuk) 컨버터입니다. 사용된 Cuk 토폴로지는 입력 및 출력에서 연속 전류를 제공하여 양방향에서 최저 수준의 전도성 방출을 달성합니다.  스위치 노드에서 RF 링잉이 없기 때문에 반전 플라이백에 비해 방사성 방출이 낮습니다.

특징
  • 반전 벅-부스트 또는 반전 플라이백에 비해 뛰어난 최고의 EMI 동작
  • 94%의 높은 전부하 효율
  • 50% 부하 범위에서 1% 이상의 과도 응답
  • 출력 전압이 전체 입력 전압 범위(28V~42V)에서 매우 정밀하게 조정됨
  • 부하 조정이 전체 출력 전류 범위에서 정밀하게 수행됨
  • UVLO 기능 통합
출력 전압 옵션 PMP30487.1
입력 전압(최소)(V) 28
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) -36
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT024.PDF (4037 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXX4.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXX3.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXX6.ZIP (554 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF25.ZIP (24 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXX5.PDF (468 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXX1.PDF (107 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM50226~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271싱글, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Inverting SEPIC Reference Design for Noise Sensitive Loads 2018. 12. 7