PMP30521

PMP30521

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 작고 효율적인 2단계 전원 공급 장치입니다. 프론트 엔드 단계는 UCC28180을 기반으로 하는 CCM PFC(역률 보정)입니다. 두 번째 단계는 UCC256304를 기반으로 하며, 이 제품은 19V 및 56V의 2개의 출력인 공진 310W LLC 컨버터를 구동합니다. 이 보드는 보조 전원이 필요하지 않으며 주전원에서 250mW의 전력만 사용하고(PFC가 꺼진 상태에서) 150mW 부하를 공급합니다.

특징
  • PFC 및 공진 LLC 단계를 지원하는 고효율 310W 절연 전원 공급 장치
  • 보조 전원 공급 장치를 사용하지 않는 낮은 무부하 전력 소비
  • 230Vac 입력에서 93%의 전부하 효율성(150mW 부하를 공급하면서 250mW만 사용)
  • 히트 싱크가 통합된 소형 보드
출력 전압 옵션 PMP30521.1 PMP30521.2 PMP30521.3
입력 전압(최소)(V) 90 350 350
입력 전압(최대)(V) 264 420 420
Vout(공칭값) (V) 390 56 19
Iout(최대)(A) .85 3.75 5.26
출력 전력(W) 331.5 210 99.94
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC
토폴로지 PFC- Boost Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT099.PDF (1970 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZF2.PDF (605 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZF1.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZF4.ZIP (3121 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFE5.ZIP (97 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZF3.PDF (664 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZF0.PDF (362 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 93% Full-Load Efficiency (60% at 125 mW), 310-W Industrial AC/DC Ref Design 2019. 4. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상