PMP30819
PMIC 및 LDO을 사용하는 3개 출력의 오토모티브 전력 공급 레퍼런스 설계
PMP30819
개요
이 다중 출력 공급 장치는 멀티 채널 IC(PMIC) LP87653-Q1을 통해 5V 입력 전압에서 맞춤형 ASIC에 전원을 공급합니다. 이 PMIC에 4개의 레일이 있지만, 3상은 사용되지 않으며 고객의 요구에 따라 LDO(저손실 레귤레이터)를 통해 1.1VA(여기서 A는 민감한 부하의 아날로그와 동일)가 생성됩니다. 2.5VA 및 1.1VA에 사용되는 LDO는 TPS745-Q1입니다. 두 LDO 모두 3.3V에서 전원이 공급되어 LDO 1.1VA의 손실을 낮추고 2개의 전력 저항이 입력에 추가됩니다.
특징
- 5V 입력에서 맞춤형 ASIC에 전원을 공급하는 차량용 전원 공급 장치
- 예: LMK00804 레벨 변환기를 활성화하는 I/O
- 개별 시퀀싱은 3.3V, 2.5V, 1.1V(벅 및 LDO)이며 1.1V 출력의 시동은 11ms 지연됩니다.
- 스위칭 주파수와 고조파는 물론 RF 잡음을 감쇠하는 2상 차동 입력 필터입니다
- 즉각적인 제어 및 모니터링을 위한 I2C 버스
| 출력 전압 옵션 | PMP30819.1 | PMP30819.2 | PMP30819.3 |
|---|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 5 | 5 | 5 |
| 입력 전압(최대)(V) | 5 | 5 | 5 |
| Vout(공칭값) (V) | 1.1 | 2.5 | 1.1 |
| Iout(최대)(A) | 6 | .3 | .4 |
| 출력 전력(W) | 6.6 | .75 | .44 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT289.PDF (2987 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMAM2.PDF (239 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Automotive Power Supply Reference Design With Three Outputs Using PMIC and LDOs | PDF | HTML | 2022. 7. 13 |