PMP31007

PMP31007

설계 파일

개요

이 범용 레퍼런스 설계에서는 TPS40210을 컨트롤러로 사용합니다. 절연 출력 전압은 24V이고 최대 출력 전류는 0.5A입니다. 입력 전압 범위는 18V ~ 36V이며 기능적 분리를 제공하는 기성 커플링 인덕터를 사용합니다. 모든 22μH 변압기를 1:1로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 500V의 기능적 절연 제공
  • 재고의 이중 인덕터와 이중 레이어 인쇄 회로 보드(PCB)로 인한 비용-경제적인 솔루션
  • 소형 풋프린트에 최적화
출력 전압 옵션 PMP31007.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT271.PDF (2136 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA90.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA89.PDF (249 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA92.ZIP (719 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG56.ZIP (119 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA91.PDF (501 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA88.PDF (221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated 12-W DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 3. 11