PMP31092

PMP31092

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치는 평면 변압기로 인해 높은 밀도와 낮은 부품 높이가 필요한 애플리케이션을 위한 140W 풀 브리지 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 2차측에 쇼트키 다이오드를 사용하는 하드 스위치 풀 브리지 토폴로지를 기반으로 하며 LM5045로 구동됩니다. 평면형 변압기는 풋프린트 및 높이를 최소화하는 데 사용됩니다. PCB(인쇄 회로 기판)에는 6개 레이어가 있으며 부품은 상단과 하단으로 조립됩니다. 이 장치는 주변 온도(TA) 40°C 미만의 정격 부하에서 연속 작동하도록 설계되었습니다. 주변 온도가 높은 경우 최소 200 LFM(Linear Feet per Minute)의 공기 흐름이 권장됩니다.

특징
  • 로우 프로파일, 140W 풀 브리지 전원 컨버터
  • 19VDC~30VDC 입력 및 56 VDC 및 2.5A 출력
  • 18VDC 입력 및 56W 부하에서 94.4%의 피크 효율
  • 47mm × 84.2mm 및 11.34mm의 소형 보드 크기
출력 전압 옵션 PMP31092.1
입력 전압(최소)(V) 19
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 56
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 140
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Hard Switched
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT308.PDF (1085 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAZ5.PDF (390 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAZ4.PDF (149 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAZ7.ZIP (1226 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA9.ZIP (179 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAZ6.PDF (1202 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAZ3.PDF (257 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5045 — MOSFET 드라이버가 통합된 풀 브리지 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM8261 — 단일 30V 21MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041B12 — 0.2% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design PDF | HTML 2022. 10. 20