PMP31194

PMP31194

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 FET가 통합된 LM5157-Q1 디바이스를 사용하는 소형 SEPIC 보조 전원 공급 장치입니다. 이 설계의 하이라이트는 효율성이 달성되는 작은 보드 공간이기 때문에 스위칭 주파수는 440kHz로 설정되어 있습니다. 출력 전압은 부하 요구 사항에 따라 5V~7V로 설정할 수 있습니다. 이 설계는 최대 2A 피크 전류에서 테스트되었습니다. 연속 전류는 약 1A이며, SMA 정류기 또는 최고 인기 지점에서 +30K의 온도 상승을 초래합니다. 최대 출력 전류는 피크 전류 제한으로 인한 최소 입력 전압에 따라 달라집니다. 출력 전압을 컨트롤러에 공급하기 위한 바이어스 핀의 오링 다이오드는 시동 VIN > 3V 이후 최대 2A의 콜드 크랭킹을 허용합니다. 저전압 록아웃 UVLO를 통해 유연한 설정이 가능합니다. 선택적 LC 입력 필터는 반사 리플을 감쇠시킵니다. 인덕터는 높은 자체 공진 주파수에서 FM 대역을 초과하여 작동하도록 선택되었습니다.

특징
  • 자동차 애플리케이션 및 범용, 스텝업 및 스텝다운을 위한 6V 바이어스 전원
  • 단일 드라이버, FET 및 정류기로 비용에 민감
  • 강력한 내부 FET로 높은 집적도
  • FM 대역 잡음을 방지하기 위한 입력 필터 제공
  • 오링 다이오드를 통해 1.5V 입력 전압까지 초저 콜드 크랭킹 지원
  • 실험실에서 완벽하게 제작 및 테스트 완료
출력 전압 옵션 PMP31194.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 6
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT316.PDF (1761 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB80.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB79.PDF (236 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB82.ZIP (656 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGC6.ZIP (108 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB81.PDF (464 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB78.PDF (202 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5157-Q16A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LM5157 6A/4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5157-Q1 6A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51571-Q1 4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158-Q1 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581-Q1 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP31194 통합 FET를 사용하는 오토모티브 SEPIC 레퍼런스 디자인

SNVR512 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2022. 4. 3
제품
DC/DC 컨버터
LM5157 6A/4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5157-Q1 6A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51571-Q1 4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5158-Q1 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51581-Q1 1.5A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP31194 통합 FET를 사용하는 오토모티브 SEPIC 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr512 or www.ti.com/lit/xx/snvr512b/snvr512b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR512. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive SEPIC Reference Design Using an Integrated FET PDF | HTML 2022. 12. 15