PMP31344

PMP31344

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 두 개의 USB Type-C® 포트에 전원과 디지털 통신을 모두 제공하는 차량용 USB EPR(확장 전력 범위) 시스템을 보여줍니다. USB-C 케이블을 연결할 때 TPS26744E-Q1은 연결된 장치와 대상 출력 전압 및 최대 전류를 협상합니다. 그런 다음 컨트롤러가 전력 전송을 처리하는 벅 부스트 컨트롤러(LM251772)를 활성화하고 적절하게 구동합니다.

통신 측면에서 TPS26744E-Q1은 USB-DP 모드 선택을 위해 휴대폰 또는 랩톱 등 연결된 USB 장치와 협상할 수 있습니다. 그런 다음 디스플레이 캐스팅이 USB MUX(멀티플렉서)(TUSB564-Q1), DP MUX(TS3DV642) 및 FPD(평면 패널 디스플레이)-Link 시리얼라이저를 통해 활성화됩니다.

특징
  • 12V 배터리 시스템
  • 2포트 USB PD 충전, 포트당 140W
  • USB DP 대체 모드 지원
  • 원격 디스플레이 캐스팅을 지원하는 DP 및 FPD-Link 간 브리지
출력 전압 옵션 PMP31344.1 PMP31344.2
입력 전압(최소)(V) 9 9
입력 전압(최대)(V) 20 20
Vout(공칭값) (V) 28 28
Iout(최대)(A) 5 5
출력 전력(W) 140 140
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT441.PDF (1202 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM251772 — USB-PD 소싱용 I2C를 지원하는 36V VIN 4스위치 벅 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM251772-Q1 — 차량용, 36V, I2C 인터페이스를 지원하는 USB-PD용 4스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR60430-Q1 — 차량용, 최소화된 COUT을 지원하는 저 IQ 및 고효율 36V, 3A 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1 — SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E02B04-Q1 — 고속 인터페이스용 오토모티브 쿼드 0.25pF ±3.6V ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TS3DV642 — DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0용 6Gbps 12채널 차동 1-2 및 2-1 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74500-Q1 — 역방향 전극 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P-Q1 — 오토모티브 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB8020B-Q1 — 차량용 2포트 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD4S481-Q1 — 차량용 USB Type-C™ CC/D+/D– 48V 단락 및 IEC ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB564-Q1 — 싱크측용 오토모티브 USB Type-C™ 8.1Gbps DP 대체 모드 선형 리드라이버 교차점 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS26744E-Q1 — 240W EPR 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C PD 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

설계 툴

PMP31344-DESIGN — PMP31344 design files

Downloadable design files for PMP31344 reference design
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP31344 — DisplayPort™ 대체 모드를 지원하는 차량용, 12V 입력, 140W 2포트 USB Power Delivery 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design PDF | HTML 2025. 7. 23