PMP31365

PMP31365

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고효율과 낮은 EMI를 구현합니다. 이 설계는 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 외부 입력 서지 보호의 필요성을 줄입니다. 이 설계에서는 기능 안전과 관련된 애플리케이션을 위해 설계된 LM686x5 벅 컨버터를 사용합니다. 이 설계에는 UVLO(부족 전압 잠금) 및 OVLO(과전압 잠금), 피드백 경로 오류 감지 및 열 셧다운을 지원하는 중복 전압 입력 및 전압 출력 모니터링과 같은 안전 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • LM686x5-Q1 - nFLT 및 PG를 지원하는 통합 OVP 및 UVLO 모니터링 기능
  • 산업용 기능 안전 준수 전원 공급 장치
  • 외부 진단 비용 절감 및 시장 출시 기간 단축
  • 낮은 EMI(전자기 간섭)를 위한 설계
  • 추가 입력 및 출력 윈도우 통제기
출력 전압 옵션 PMP31365.1
입력 전압(최소)(V) 19.2
입력 전압(최대)(V) 28.8
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT225.PDF (759 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEK4.PDF (297 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEK6.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEK5.ZIP (2258 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC904.ZIP (1991 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEK3.PDF (459 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEK2.PDF (446 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM68645-Q1 — 차량용, 65V, 70V 과도, 4.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7480 — 3V~65V 역병렬 NFET 이상적인 다이오드 컨트롤러, -55°C~125°C

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3762-Q1 — 초저 정동작 전류 및 내장 셀프 테스트 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Industrial 24V to 5V Safe Power Supply Reference Design PDF | HTML 2025. 10. 20