PMP40025

PMP40025

설계 파일

개요

PMP40025는 옵토커플러 및 2차측 피드백 구성 요소를 제거하여 BOM 비용을 줄이는 1차측 조정(PSR)을 기반으로 하는 범용 AC 입력, 48W 출력 플라이백 컨버터입니다. 이 설계는 평균 효율이 89% 이상이고 75mW 무부하 전력(DOE 6 및 CoC V5 Tier 2 표준 준수)을 제공하는 단일 48V/1A 출력을 제공합니다. 이 설계는 UCC24650이 제공하는 웨이크업 기능으로 인해 무부하에서 전부하까지 탁월한 +/-3% 과도 응답을 보여줍니다.

특징
  • 230Vac 무부하에서 75mW 미만의 낮은 대기 전력
  • 무부하에서 전부하까지 +/-3% 과도 응답
  • 10% 부하 및 4개 포인트 평균에서 높은 효율
  • EN55022B CE 테스트 통과
  • 단면 PCB 보드로 저비용 달성
출력 전압 옵션 PMP40025.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC13.PDF (458 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRMO7.PDF (166 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMO6.PDF (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMO9.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCE4.ZIP (183 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMO8.PDF (206 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMO5.PDF (241 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24650빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40025 Test Results 2016. 7. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP4403 USB Type-C DFP 충전기 5V3A SSR 제어 어댑터 레퍼런스 디자인 PMP4478 최적화된 저부하 효율성을 제공하는 AC 입력, 5V 3A 반공진 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인