PMP40060

PMP40060

설계 파일

개요

PMP40060은 정전압 정전류 기능을 제공하는 2차측 조정 UCC28740DR을 사용하는 고속 충전기 솔루션입니다. 이 설계는 배터리 전압과 가까운 3.5V 7A의 낮은 출력 전압과 5.5V 7A의 출력 전력을 지원합니다. 이 출력 성능은 PMP40060과 PMP40133(어댑터 측) 및 BQ25871 EVM(전화 측) 간의 직접 충전을 가능하게 합니다. 2차 전압-시간 밸런스 동기 정류기 UCC24636은 최대 SR 전도 시간을 통해 고효율을 지원합니다.

특징
  • 밸리 스위칭 작동 및 VS 균형 SR 플라이백
  • BQ2587x과 함께 작동하는 케이블 임피던스 감지 및 BAT OVP를 위한 시스템 수준 솔루션
  • 5V2A 정상 출력, D+/D-를 통한 TI 고속 충전 준수
  • Type-C 1개 또는 2개(선택 사항)
  • Vbus는 10mV 단위 해상도로 조정 가능
출력 전압 옵션 PMP40060.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5.5
Iout(최대)(A) 7
출력 전력(W) 38.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCR2.PDF (478 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRP02.PDF (281 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP01.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP04.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCZ5.ZIP (762 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP03.PDF (1873 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP00.PDF (370 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40060 Test Results 2016. 12. 9