PMP40183

PMP40183

설계 파일

개요

PMP40183 레퍼런스 설계는 정전압 정전류를 제공하는 UCC28740을 사용한 2차측 조정을 지원하는 고속 충전기 솔루션입니다. 이 설계는 최대 15V/3A PD 3.0 표준과 6.2V~11V/4A 출력 전력 레벨도 지원합니다. 이 출력 성능을 통해 PMP40183 전원 보드 레퍼런스 설계와 USB Type-C™ PD UFP 역할을 하는 TIDA-01582를 사용하여 USB Type-C™ PD 제어 보드 레퍼런스 설계 간에 빠른 충전을 지원합니다. 2차 동기 정류기 UCC24636은 최대 SR 전도 시간으로 고효율을 지원합니다.

특징
  • 밸리 스위칭 작동 및 VS 균형 SR 플라이백
  • BQ25970과 함께 작동하는 케이블 임피던스 감지 및 BAT OVP를 위한 시스템 수준 솔루션
  • 6.2V~11V/4A 지원
  • 표준 PD 3.0 5V, 9V, 15V/3A 지원
  • Vbus는 20mV 단위 해상도로 조정 가능
출력 전압 옵션 PMP40183.1 PMP40183.2 PMP40183.3 PMP40183.4
입력 전압(최소)(V) 85 85 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265 265 265
Vout(공칭값) (V) 15 9 5 11
Iout(최대)(A) 3 3 3 4
출력 전력(W) 45 27 15 44
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC AC
토폴로지 Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT006.PDF (1731 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWB6.PDF (201 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWB8.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWB5.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEO4.ZIP (672 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWB9.PDF (1353 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWB7.PDF (177 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40183 Test Results 2018. 5. 8
기술 문서 Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 2018. 10. 22

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01582 — USB 전원 공급 프로그래머블 전원 공급을 위한 스위치드 커패시터 고속 충전 레퍼런스 설계