PMP40376

PMP40376

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24V, 2A 출력을 지원하는 보조 전원 공급 장치입니다. 전원 공급 장치의 라인 및 부하 조정은 2차측 레귤레이터 UCC28740을 사용하여 1% 이내로 설계되었습니다. 모든 구성 요소는 최상위 계층에 있으며 크기는 산업 표준 하프 브릭 크기입니다.

특징
  • 밸리 스위칭 작동 및 VS 균형 동기 정류기 플라이백
  • 2차측 피드백은 부하 조정 개선
  • 모든 부품이 상단 레이어에 배치되어 하단에 히트싱크 추가 용이
  • 통합 입력 OVP, UVLO 및 출력 OVP, OCP, SCP가 시스템 안정성 향상
출력 전압 옵션 PMP40376.1
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 180
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT079.PDF (1565 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYR2.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYR1.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYR4.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF88.ZIP (419 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYR3.PDF (891 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYR0.PDF (154 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 40-V to 180-V DC input, 24-V 2-A output half brick power module reference design 2019. 1. 16

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상