PMP41083

PMP41083

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 USB Type-C® 전력 공급(PD)이 포함된 4~10셀 배터리를 위한 100W 충전 전력을 제공합니다. 이 설계는 사용자 애플리케이션에 따라 전원 사양을 구성하기 위한 통합 전원 경로 스위치와 간소화된 GUI를 제공합니다. 배터리 충전기 컨트롤러는 4스위치 벅-부스트 구성을 통한 광범위한 입력을 지원하며 벅, 부스트 및 벅-부스트 작동 모드에서 원활한 전환을 지원하여 고효율, 고정밀 및 안정적인 충전기 솔루션을 제공합니다.

특징
  • USB PD3.0 프로토콜과 호환 가능
  • 최대 100W 전력으로 4~10셀 배터리 충전 지원
  • 전원 경로 스위치의 높은 통합
  • 벅, 벅 부스트 및 부스트 간의 원활한 전환을 통해 넓은 입력 및 출력 전압 범위에서 효율성 최적화
  • 전부하에서 95.8% 이상의 높은 효율
출력 전압 옵션 PMP41083.1 PMP41083.2 PMP41083.3
입력 전압(최소)(V) 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 20 20 20
Vout(공칭값) (V) 12 24 42
Iout(최대)(A) 3 3 2.25
출력 전력(W) 36 72 94.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT347A.PDF (1015 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBT5.PDF (373 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBT4.PDF (187 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBT7.ZIP (13580 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG9.ZIP (841 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBT6.PDF (1908 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBT3.PDF (778 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25756 — MPPT가 내장된 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25751 — 습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 100W Integrated USB Type-C® and USB PD Charging Reference Design for 4- to 10-Cell Batteries (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 4