PMP41094
CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 90W 차량용 듀얼 USB Type-C® 및 USB PD 충전기 레퍼런스 디자인
PMP41094
개요
이 레퍼런스 설계는 포트당 최대 전력 60W의 듀얼 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery)를 위한 90W 차량용 충전기입니다. TPS25772-Q1은 벅-부스트 레귤레이터가 있는 듀얼 USB 타입 C PD 컨트롤러로 사용됩니다. TPS55289-Q1은 다른 포트의 벅-부스트 레귤레이터로 사용됩니다. 이 설계는 USB 고속 및 최고 속도 연결을 제공하는 TUSB4020BI-Q1 2포트 USB 2.0 허브를 사용합니다. 보드 최대 효율은 96.1%입니다. 이 보드는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 및 방사 전자기 간섭(EMI)을 준수합니다.
특징
- 90W 듀얼 USB Type-C 포트 충전기
- CISPR 25 클래스 5 전도성 및 방사성 EMI 표준 준수
- 96.1% 피크 효율의 고효율
- 공통 모드 인덕터 없이 비용 효율적
- 63.9mm x 71.8mm의 소형 폼 팩터
| 출력 전압 옵션 | PMP41094.1 | PMP41094.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 6.8 | 6.8 |
| 입력 전압(최대)(V) | 18 | 18 |
| Vout(공칭값) (V) | 20 | 20 |
| Iout(최대)(A) | 3 | 3 |
| 출력 전력(W) | 60 | 60 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT426.PDF (3374 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMDN1.PDF (192 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
차체 및 조명 MCU
MSPM0L1305-Q1 — 32KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25772-Q1 — 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024. 12. 12 |