PMP41139

3.5kW, 800V~14V DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

PMP41139

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 650V GaN(질화 갈륨) HEMT(하이 전자 모빌리티 트랜지스터)를 지원하는 3.5kW 800V~14V DC-DC 컨버터를 설명합니다. SHB(스택형 하프 브리지) 토폴로지를 사용하면 이 컨버터가 650V GaN HEMT를 사용하여 800V에서 작동합니다. LMG3522R030을 기본 스위치로 사용하여 컨버터는 높은 스위칭 주파수에서 작동합니다. 이 설계의 경우, 컨버터가 사용하는 변압기 크기가 작습니다. 액티브 클램핑 MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터)의 열 성능을 완화하기 위해 컨버터는 2채널 액티브 클램핑 회로를 사용합니다.

특징
  • 800V 배터리 시스템에서 LMG3522를 사용하는 650V GaN 기반 SHB(스택형 하프 브리지)
  • 200kHz 스위칭 주파수, 자기 크기는 100kHz보다 35% 작습니다.
  • 200kHz에서 95.48%, 800V VIN, 13.5V Vout, 약 1kW
  • 고주파 시나리오 및 낮은 동기 정류기(SR) MOSFET 전압 응력을 위한 듀얼 능동 클램핑 회로
  • 저부하 효율성 최적화는 최대 5% 효율성을 촉진
출력 전압 옵션 PMP41139.1
입력 전압(최소)(V) 400
입력 전압(최대)(V) 900
Vout(공칭값) (V) 14
Iout(최대)(A) 250
출력 전력(W) 3500
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT435.PDF (1591 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDX4.ZIP (781 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDX6.ZIP (312 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDX5.ZIP (21906 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW1.ZIP (6570 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDX3.ZIP (8527 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDX2.ZIP (5213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 전류 센서

TMCS1133-Q1AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 차량용, 1MHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74202-Q1통합 FET가 있는 4.2V~40V, 2.2A 300uA IQ 오토모티브 이상적 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC3311-Q1일체형 DC/DC 컨버터가 있는 오토모티브, 0~2V 입력, 정밀도 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6507-Q1듀티 사이클 제어 기능이 있는 오토모티브 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27332-Q1차량용 20V VDD, 9A/9A 싱글 채널 드라이버 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28P650DKC2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS653860-Q1안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.5kW, 800V to 14V DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025. 2. 28

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE(통합 개발 환경)
소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)