PMP41140

PMP41140

설계 파일

개요

이 문서는 우수한 효율 및 넓은 출력 전원 변환을 위해 설계된 플라이백 기반 공진 토폴로지의 디지털 방식으로 제어되는 AHB(비대칭 하프 브리지) 컨버터의 테스트 보고서입니다. 이 제어 알고리즘은 빠른 PWM(펄스 폭 변조) 온타임 계산, 적응형 ZVD(제로 전압 탐지) 기법을 사용해 ZVS(제로 전압 스위칭) 제어를 구현하여 입력 및 부하 조건이 달라져도 경계 ZVS를 유지합니다. 또한 제어 알고리즘에 프로그래머블 ZCD(제로 크로싱 감지) 계수 제어, 적응형 소프트 스타트 및 인덕턴스 보상 알고리즘도 포함되어 있어 다양한 프로덕션 변형 버전에서도 안정적인 성능을 유지합니다.

이 평가 보드는 28V, 9A 조건에서 최대 효율 97.8%를 달성하며, USB PD 어댑터, 산업용 충전기 및 전동 공구와 같은 고전력 애플리케이션(100W 초과) 대상입니다.

특징
  • 390VBUS, 28V 9A에서 97.8% 효율
  • 시스템에서 통합형 하프 브리지 GaN FET 사용
  • 다중 모드를 사용해 다양한 출력 사양에서 시스템 성능 최적화
  • 적응형 경계 ZVS 제어
출력 전압 옵션 PMP41140.1
입력 전압(최소)(V) 300
입력 전압(최대)(V) 420
Vout(공칭값) (V)
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W)
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT235.PDF (1658 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURB94.PDF (430 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB95.PDF (170 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB97.ZIP (7033 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC932.ZIP (932 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB96.PDF (2312 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRC02.PDF (547 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS542024.5V~28V 입력, 2A 출력, EMI 친화적 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2650일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V 95mΩ GaN 하프 브리지

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9061비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC13112V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

이 문서는 우수한 효율 및 넓은 출력 전원 변환을 위해 설계된 플라이백 기반 공진 토폴로지의 디지털 방식으로 제어되는 AHB(비대칭 하프 브리지) 컨버터의 테스트 보고서입니다. 이 제어 알고리즘은 빠른 PWM(펄스 폭 변조) 온타임 계산, 적응형 ZVD(제로 전압 탐지) 기법을 사용해 ZVS(제로 전압 스위칭) 제어를 구현하여 입력 및 부하 조건이 달라져도 경계 ZVS를 유지합니다. 또한 제어 알고리즘에 프로그래머블 ZCD(제로 크로싱 감지) 계수 제어, 적응형 소프트 스타트 및 인덕턴스 보상 알고리즘도 포함되어 있어 다양한 (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP41140 280W 디지털 AHB(비대칭 하프 브리지) DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010938 배터리 에너지 저장 시스템 레퍼런스 설계가 포함된 10kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 TIDA-010954 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010955 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP41140 280W 디지털 AHB(비대칭 하프 브리지) DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010938 배터리 에너지 저장 시스템 레퍼런스 설계가 포함된 10kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 TIDA-010954 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010955 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 280W Digital Asymmetrical Half Bridge (AHB) DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2026. 1. 12
애플리케이션 노트 PMP41140 - 280W Asymmetric Half Bridge DC-DC Converter Software Guide PDF | HTML 2026. 6. 10