TIDA-010954

TIDA-010954

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 사이클로컨버터(AC-DAB) 토폴로지 및 TI GaN 전력 단계를 기반으로 600W 양방향 단일 단계 DC-AC 인버터를 구현합니다. 이 설계는 DC 측에서 최대 60V 및 ±16A를 지원하고 단상에서 230VAC 및 2.6A를 지원합니다. 이 인버터는 양방향 전력 흐름을 지원하며, 태양광 마이크로 인버터 또는 BESS(배터리 에너지 저장 시스템)과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

특징
  • PV(태양광) 또는 BESS 애플리케이션을 위한 단일 단계 DC-AC 및 AC-DC 컨버터
  • 양방향 전력 흐름 및 무효 전력 보상 가능
  • 단일 컨트롤러에 디지털 제어 구현: TMS320F28P55x
  • –40°C~+85°C의 산업용 온도 범위
출력 전압 옵션 TIDA-010954.1 TIDA-010954.2
입력 전압(최소)(V) 27 200
입력 전압(최대)(V) 55 250
Vout(공칭값) (V) 230 40
Iout(최대)(A) 2.6 16
출력 전력(W) 598 640
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC AC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFD2.PDF (1781 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME48.PDF (844 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME47.PDF (349 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME50.ZIP (9445 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX6.ZIP (2285 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME49.PDF (5714 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME46.PDF (1157 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA185 — 초소형 SOT-563 패키지의 26V, 350kHz, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
차체 및 조명 MCU

TMS320F28P559SG-Q1 — 차량용 32비트 C2000™ MCU - 150MHz 512KB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 지원

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28P559SJ-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5164 — 초저 IQ가 포함된 6-V~100-V 입력, 1-A 동기 벅 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6762 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 6채널, 4/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2100R026 — 100V 2.6mΩ 하프 브리지 질화 갈륨(GaN) 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3650R035 — 통합 드라이버 및 보호를 지원하는 650V 35mΩ TOLL 패키지 GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9002 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1123 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1133 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 1MHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC33421-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

이 레퍼런스 설계는 사이클로컨버터(AC-DAB) 토폴로지 및 TI GaN 전력 단계를 기반으로 600W 양방향 단일 단계 DC-AC 인버터를 구현합니다. 이 설계는 DC 측에서 최대 60V 및 ±16A를 지원하고 단상에서 230VAC 및 2.6A를 지원합니다. 이 인버터는 양방향 전력 흐름을 지원하며, 태양광 마이크로 인버터 또는 BESS(배터리 에너지 저장 시스템)과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP41140 — 280W 디지털 AHB(비대칭 하프 브리지) DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010938 — 배터리 에너지 저장 시스템 레퍼런스 설계가 포함된 10kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 TIDA-010954 — 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010955 — 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP41140 — 280W 디지털 AHB(비대칭 하프 브리지) DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010938 — 배터리 에너지 저장 시스템 레퍼런스 설계가 포함된 10kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 TIDA-010954 — 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010955 — 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDA-010954-FIRMWARE — TIDA-010954-firmware for Half-Bridge Cyclo-converter topology for solar microinverter application

The cycloconverter is a type of solar microinverter that converts power generated from a solar panel in DC form and feeds it into the grid in AC form. It uses a single power stage for DC/AC conversion to improve efficiency and reduce total cost.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010954 — 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

TIDME56.ZIP (357 KB) - PLECS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010954 — 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 6. 4
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010954 — 600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 600W GaN-Based Single-Phase Cycloconverter Reference Design PDF | HTML 2025. 4. 30
기술 문서 TOLL GaN으로 태양광 에너지 시스템의 경계 넓히기 PDF | HTML Download English Version 2025. 10. 28
백서 Introduction of Cycloconverter With GaN and How This Improves Performance PDF | HTML 2025. 3. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)